SBM-STA 170
Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
Identyfikator 112173
SBM-STA 170, Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Aluminium |
m/detal [kg] | 2.8 |