arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SBM-STA 250 Ilustracja analogiczna

SBM-STA 250

Ząbkowane pręty wykonane z aluminium

Identyfikator 112187

SBM-STA 250, Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
  • Zazębienie: 3/32" x 90°
  • Szerokość rowka: 25.5 mm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Grupa produktów Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
Zazębienie 3/32" x 90°
Szerokość szczeliny N [mm] 25.5
Szerokość B [mm] 60
Wysokość H [mm] 100
Długość L [mm] 420
Materiał Aluminium
m/detal [kg] 7