FN-T 10
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 148110
FN-T 10, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 12 mm
- Maks. moment dokręcania: 40 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 17 |
Wysokość H1 [mm] | 7 |
Śruba z łbem cylindrycznym | (D 16 / SW 10) |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 40 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).