FN-T 14
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 148112
FN-T 14, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 17 mm
- Maks. moment dokręcania: 90 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 23 |
Wysokość H1 [mm] | 9 |
Śruba z łbem cylindrycznym | (D 21 / SW 14) |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 90 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).