NJ 103 gesägt/sawn
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 146002
NJ 103 gesägt/sawn, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 16 mm
- Maks. moment dokręcania: 70 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 21.5 |
Wysokość H1 [mm] | 8.5 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M12 x 30 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 70 |
1 nakrętka kombi typu T = 2 pojedyncze nakrętki typu T
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).