NJ 124 gesägt/sawn
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 146000
NJ 124 gesägt/sawn, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 21 mm
- Maks. moment dokręcania: 150 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 28 |
Wysokość H1 [mm] | 11.5 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M16 x 40 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 150 |
1 nakrętka kombi typu T = 2 pojedyncze nakrętki typu T
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).