NKS 4
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 143109
NKS 4, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Maks. moment dokręcania: 220 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 34.5 |
Wysokość H1 [mm] | 15 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M20 x 45 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 220 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).