NS 25.5-21
Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Identyfikator 140109
NS 25.5-21, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Szerokość szczeliny, schodkowa: 21 mm
- Maks. moment dokręcania: 150 Nm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pojedyncza nakrętka młoteczkowa |
---|---|
Wysokość H [mm] | 29 |
Wysokość H1 [mm] | 11 |
Śruba z łbem cylindrycznym | M16 x 35 |
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] | 150 |
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).
Należy sprawdzić wkładkę teową i w razie potrzeby użyć stopniowych wkładek teowych.
Należy sprawdzić wkładkę teową i w razie potrzeby użyć stopniowych wkładek teowych.