SPEEDY BAT
Zasilany bateryjnie podnośnik magnetyczny do poziomego przemieszczania przedmiotów obrabianych
Zasilany bateryjnie elektrotrwały podnośnik magnetyczny o dużej sile trzymającej i niezawodności procesowej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Podłączenie elektryczne wymagane tylko na czas ładowania
Najwyższa elastyczność - Uchwyt ładunkowy z wyłącznikiem zbliżeniowym zapobiegającym przypadkowej dezaktywacji
Polecenie rozmagnesowania można aktywować dopiero po bezpiecznym odłożeniu przedmiotu obrabianego. - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Siła magnesów trwałych umożliwia niezawodną obsługę ładunku nawet bez zasilania. - Ręczny kontroler wchodzi w zakres dostawy
Maksimum ergonomii i kontroli podczas przemieszczania przedmiotów obrabianych - Odporne na wysoką temperaturę
Bezpieczne działanie urządzenia podnoszącego do 80°C
Opcje i informacje specjalne
- Uniwersalny podnośnik magnetyczny o maksymalnej niezawodności
Elektrotrwały podnośnik magnetyczny SPEEDY BAT jest przeznaczony do niezawodnego podnoszenia płaskich przedmiotów obrabianych. Jest bardzo wszechstronny, ponieważ z wyjątkiem ładowania nie potrzebuje podłączenia do prądu. Ponieważ akumulator wchodzi w zakres standardowej dostawy, można wykonać do 700 operacji magnesowania i rozmagnesowywania.