MSC-PM15 180 x 100
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422171
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: Neodymowe
- Wymiary: 175 x 100 x 52 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Podziałka pól: 1.5 mm + 0.8 mm
- Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
- Min. grubość detalu: 1.5 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 7 kg
Szczegóły techniczne
L [mm] | 175 |
---|---|
B [mm] | 100 |
H [mm] | 52 |
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 80 |
Podziałka pól | 1.5 mm + 0.8 mm |
Min. grubość detalu [mm] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 7 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi