arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MSC-PM15 350 x 150

MSC-PM15 350 x 150

MAGNOS do zastosowań szlifierskich

Identyfikator 422175

Standardowa technologia mocowania magnetycznego

Cechy produktu:
  • Trwały uchwyt magnetyczny
  • Technologia: Biegun równoległy
  • Typ magnesu: Neodymowe
Dane techniczne:
  • Wymiary: 350 x 150 x 60 mm
  • Kierunek bieguna: Poprzeczny
  • Podziałka pól: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
  • Min. grubość detalu: 1.5 mm
  • Maks. temperatura robocza: 80 °C
  • Ciężar: 25 kg
L [mm] 350
B [mm] 150
H [mm] 60
Maks. siła mocowania [N/cm²] 80
Podziałka pól 1.5 mm + 0.8 mm
Min. grubość detalu [mm] 1.5
Ciężar [kg] 25

Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi