MSC-PM60D 600 x 200
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422019
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: AlNiCo
- Z cyklem rozmagnesowywania
- Wymiary: 600 x 200 x 71 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Podziałka pól: 5 mm + 5 mm
- Siła trzymająca: 75 N/cm²
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 57 kg
- Długość przewodu: 5 m
- Liczba kanałów: 1
- Złącze: 4-PIN
- Złącze elektryczne: 400V/460V
- Stopień ochrony: 68
Szczegóły techniczne
L [mm] | 600 |
---|---|
B [mm] | 200 |
H [mm] | 71 |
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 75 |
Podziałka pól | 5 mm + 5 mm |
Złącze | 4-PIN |
Liczba kanałów | 1 |
Napięcie sieciowe | 400V/460V |
Min. grubość detalu [mm] | 4 |
Ciężar [kg] | 57 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE