arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Uchwyty z palcami obrotowymi

ROTA DFF

Opis

Zasilany uchwyt z trzema obrotowymi palcami oraz o bardzo dużej sile mocowania osiowego detali, których nie można mocować promieniowo.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Wyłącznie osiowe mocowanie detali
Brak promieniowych elementów mocujących, które przenoszą siłę na detal.
Możliwość wymiany podzespołów stykających się z detalem
Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów
Opcjonalne sterowanie powietrzem na powierzchni ułożenia detalu
Monitorowanie bezpiecznego mocowania detalu przy produkcji większych serii
Bardzo dobre zabezpieczenie przed przenikaniem wiórów i chłodziwa
Długie okresy międzyobsługowe oraz stałe siły mocujące na detalu
Standardowy siłownik hydrauliczny umożliwia aktywację uchwytu.
Zwykle można korzystać z siłownika mocującego, w który wyposażona jest maszyna.
Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność

Opcje i informacje specjalne

Delikatne mocowanie detali narażonych na odkształcenia lub skomplikowanych geometrycznie
Uchwyty z palcem obrotowym ROTA DFF to idealne rozwiązanie do mocowania detali przy użyciu wyłącznie palca mocowania osiowego opartego o określony ogranicznik detalu. Ważny jest fakt, że detal jest centrowany w kle tokarskim przed mocowaniem osiowym (np. za pomocą szczek centrujących lub osobnego urządzenia centrującego). Następnie detal jest mocowany jedynie osiowo, bez promieniowych elementów mocujących. Dzięki temu zapewniona jest maksymalna dokładność osiowego ruchu obrotowego.

Czytaj więcej Czytaj mniej

5 Produktami znaleziono

  • Maks. obr./min  6000 1/min
  • Maks. siła mocowania  20 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  20 kN
  • Skok tłoka (H)  26 mm
  • Maks. obr./min  1800 1/min
  • Maks. siła mocowania  15 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  15 kN
  • Skok tłoka (H)  15 mm
  • Maks. obr./min  2200 1/min
  • Maks. siła mocowania  30 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  30 kN
  • Skok tłoka (H)  25 mm
  • Maks. obr./min  2200 1/min
  • Maks. siła mocowania  60 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  60 kN
  • Skok tłoka (H)  25 mm
  • Maks. obr./min  2200 1/min
  • Maks. siła mocowania  30 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  30 kN
  • Skok tłoka (H)  40 mm

doROTA DFF

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu ROTA DFF – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.