ROTA DFF 400
Uchwyty z palcami obrotowymi
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty z palcami obrotowymi
- Maksymalna dokładność ruchu obrotowego
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 60 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 60 kN
- Maks. obr./min: 2200 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2200 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 60 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 60 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |