arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA DFF 500 Ilustracja analogiczna

ROTA DFF 500

Uchwyty z palcami obrotowymi
Rozwiązanie skierowane do klienta

Cechy produktu:
  • Uchwyty z palcami obrotowymi
  • Maksymalna dokładność ruchu obrotowego
Dane techniczne:
  • Skok tłoka: 40 mm
  • Maks. siła mocowania: 30 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 30 kN
  • Maks. obr./min: 2200 1/min
Maks. obr./min [1/min] 2200
Maks. siła mocowania [kN] 30
Maks. siła uruchamiająca [kN] 30
Skok tłoka (H) [mm] 40