ROTA HSA 160
Uchwyty kompensacyjne
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty kompensacyjne
- Chwytanie detali między końcówkami
- Skok na szczękę: 4.8 mm
- Kompensacja w Ø: 3 mm
- Skok tłoka: 18 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 25 kN
- Maks. obr./min: 3600 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 3600 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 25 |
Skok/szczęka [mm] | 4.8 |
Skok tłoka (H) [mm] | 18 |
Kompensacja w Ø [mm] | 3 |