ROTA HSA 315
Uchwyty kompensacyjne
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty kompensacyjne
- Chwytanie detali między końcówkami
- Skok na szczękę: 7.5 mm
- Kompensacja w Ø: 5 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 120 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 50 kN
- Maks. obr./min: 2500 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2500 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 120 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 50 |
Skok/szczęka [mm] | 7.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25 |
Kompensacja w Ø [mm] | 5 |