ROTA HSA 400
Uchwyty kompensacyjne
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty kompensacyjne
- Chwytanie detali między końcówkami
- Skok na szczękę: 9 mm
- Kompensacja w Ø: 5 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Maks. siła mocowania: 150 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 61 kN
- Maks. obr./min: 1800 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 1800 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 150 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 61 |
Skok/szczęka [mm] | 9 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Kompensacja w Ø [mm] | 5 |