ROTA HSA 500
Uchwyty kompensacyjne
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty kompensacyjne
- Chwytanie detali między końcówkami
- Skok na szczękę: 12 mm
- Kompensacja w Ø: 8 mm
- Skok tłoka: 40 mm
- Maks. siła mocowania: 250 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 125 kN
- Maks. obr./min: 1000 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 1000 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 250 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 125 |
Skok/szczęka [mm] | 12 |
Skok tłoka (H) [mm] | 40 |
Kompensacja w Ø [mm] | 8 |