ROTA HSH 140
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt dźwigni
- Bardzo duży skok szczęki
- Skok na szczękę: 9.5 mm
- Skok tłoka: 21 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 20 kN
- Maks. obr./min: 4000 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 4000 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 20 |
Skok/szczęka [mm] | 9.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 21 |