ROTA HSH 280
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt dźwigni
- Bardzo duży skok szczęki
- Skok na szczękę: 20 mm
- Skok tłoka: 19 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 76 kN
- Maks. obr./min: 2000 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2000 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 76 |
Skok/szczęka [mm] | 20 |
Skok tłoka (H) [mm] | 19 |