ROTA HSH 315
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt dźwigni
- Bardzo duży skok szczęki
- Skok na szczękę: 23 mm
- Skok tłoka: 32 mm
- Maks. siła mocowania: 76 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 58 kN
- Maks. obr./min: 2800 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2800 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 76 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 58 |
Skok/szczęka [mm] | 23 |
Skok tłoka (H) [mm] | 32 |