ROTA HSH 350
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt dźwigni
- Bardzo duży skok szczęki
- Skok na szczękę: 30 mm
- Skok tłoka: 35 mm
- Maks. siła mocowania: 70 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 80 kN
- Maks. obr./min: 2000 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 2000 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 70 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 80 |
Skok/szczęka [mm] | 30 |
Skok tłoka (H) [mm] | 35 |