THL-A plus 100 Z-Z
Podtrzymki z cylindrem tylnym
Identyfikator 825121
Standardowa podtrzymka
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
- Uruchamianie hydrauliczne
- Centralny układ smarowania
- Rolki cylindryczne
- Zakres mocowania: 4 - 52 mm
- Maks. siła mocowania na rolkę: 1 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 - 50 bar
- Dokładność centrowania: < 0.02 mm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Maks. prędkość obwodowa: 895 m/min
- Ciężar: 6.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ smarowania | Centralny układ smarowania |
---|---|
Rolki | cylindryczny |
Min. średnica mocowania [mm] | 4 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 52 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 50 |
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] | 1 |
Dokładność centrowania [mm] | < 0.02 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Maks. prędkość obwodowa [m/min] | 895 |
Ciężar [kg] | 6.5 |