arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
THL-A plus 200 M-Z

THL-A plus 200 M-Z

Stabilna podtrzymka z odchylanym ramieniem dźwigni

Identyfikator 825222

Standardowa podtrzymka

Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Smarowanie manualne
  • Rolki cylindryczne
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania: 8 - 80 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 3.5 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.02 mm
  • Powtarzalność: < 0.005 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 605 m/min
  • Ciężar: 15.8 kg
Typ smarowania Smarowanie manualne
Rolki cylindryczny
Min. średnica mocowania [mm] 8
Maks. średnica mocowania [mm] 80
min. ciśnienie robocze [bar] 8
maks. ciśnienie robocze [bar] 60
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] 3.5
Dokładność centrowania [mm] < 0.02
Powtarzalność [mm] < 0.005
Maks. prędkość obwodowa [m/min] 605
Ciężar [kg] 15.8