arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
THL plus 100 M-Z

THL plus 100 M-Z

Podtrzymki z cylindrem tylnym

Identyfikator 825112

Standardowa podtrzymka

Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Smarowanie ręczne
  • Rolki cylindryczne
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania: 4 - 66 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 1 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 6 - 50 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.02 mm
  • Powtarzalność: < 0.005 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 895 m/min
  • Ciężar: 6.5 kg
Typ smarowania Smarowanie ręczne
Rolki cylindryczny
Min. średnica mocowania [mm] 4
Maks. średnica mocowania [mm] 66
min. ciśnienie robocze [bar] 6
maks. ciśnienie robocze [bar] 50
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] 1
Dokładność centrowania [mm] < 0.02
Powtarzalność [mm] < 0.005
Maks. prędkość obwodowa [m/min] 895
Ciężar [kg] 6.5