THL plus 200 M-B
Podtrzymki z cylindrem tylnym
Identyfikator 825214
Standardowa podtrzymka
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
- Uruchamianie hydrauliczne
- Smarowanie manualne
- Rolki sferyczne
- Zakres mocowania: 8 - 101 mm
- Maks. siła mocowania na rolkę: 3.5 kN
- Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
- Dokładność centrowania: < 0.02 mm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Maks. prędkość obwodowa: 605 m/min
- Ciężar: 15.8 kg
Szczegóły techniczne
Typ smarowania | Smarowanie manualne |
---|---|
Rolki | kulisty |
Min. średnica mocowania [mm] | 8 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 101 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 60 |
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] | 3.5 |
Dokładność centrowania [mm] | < 0.02 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Maks. prędkość obwodowa [m/min] | 605 |
Ciężar [kg] | 15.8 |