arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
THL plus 300 Z-B

THL plus 300 Z-B

Podtrzymki z cylindrem tylnym

Identyfikator 825313

Standardowa podtrzymka

Cechy produktu:
  • Podtrzymka z automatycznym centrowaniem
  • Uruchamianie hydrauliczne
  • Centralny układ smarowania
  • Rolki sferyczne
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania: 12 - 152 mm
  • Maks. siła mocowania na rolkę: 10 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 8 - 60 bar
  • Dokładność centrowania: < 0.04 mm
  • Powtarzalność: < 0.007 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 590 m/min
  • Ciężar: 50 kg
Typ smarowania Centralny układ smarowania
Rolki kulisty
Min. średnica mocowania [mm] 12
Maks. średnica mocowania [mm] 152
min. ciśnienie robocze [bar] 8
maks. ciśnienie robocze [bar] 60
Maks. siła mocowania na rolkę [kN] 10
Dokładność centrowania [mm] < 0.04
Powtarzalność [mm] < 0.007
Maks. prędkość obwodowa [m/min] 590
Ciężar [kg] 50