arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk

ROTA-G

Zmiana szczęk mocujących w czasie krótszym niż 60 sekund

Opis

Uniwersalny 3-szczękowy manualny uchwyt wyposażony systemem szybkiej zmiany szczęk z ząbkowaniem prostym

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów
Hartowany i bardzo sztywny korpus bazowy
Dlatego rozwiązanie to zapewnia dłuższy cykl życia przy zachowaniu najwyższej precyzji. Nawet przy maksymalnej sile mocowania
Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach
Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych
Wizualne wskaźniki zabezpieczające
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi
Doskonały stosunek siły mocowania do momentu obrotowego
Optymalne wykorzystanie wydajności maszyny
Prosto ząbkowane szczęki bazowe (GBK) kompatybilne z systemem R (Reishauer)
Elastyczne mocowanie małych i dużych detali
Ergonomiczny i lekki klucz hakowy
Zapewnia łatwość obsługi
Duża łatwość obsługi
Optymalna wygoda dla operatora
Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Duża dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność wymiany szczęk

Opcje i informacje specjalne

Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk z interfejsem szczęk z zazębieniem prostym
Ręczny uchwyt tokarski ROTA-G z systemem szybkiej wymiany szczęk jest szczególnie odpowiedni do różnorodnych zadań mocowania i można go szybko i łatwo dostosować do każdego zadania. Wysoka wydajność systemu klina uzębionego zapewnia niezawodny proces mocowania i niezmiennie wysokie siły mocowania. Dzięki doskonałemu stosunkowi siły mocowania do prędkości, wydajność maszyny jest doskonale wykorzystana.

System szybkiej wymiany szczęk ręcznego uchwytu tokarskiego ROTA-G znacznie obniża czasy przezbrajania, a proces ustawiania jest zakończony w mniej niż 60 sekund. Dzięki systemowi szybkiej wymiany pogłębianie szczęk nie jest już konieczne.

Czytaj więcej Czytaj mniej

doROTA-G

Odpowiednio do produktu ROTA-G oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

30 Produktami znaleziono

  • Typ wrzeciona  -
  • Wielkość wrzeciona  Z185
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 4
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 8
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-2
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 4
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-2
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-1
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 4
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-1
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-1
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4600 1/min
  • Maks. siła mocowania  95 kN
  • Maks. moment obrotowy  90 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  -
  • Wielkość wrzeciona  Z235
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-3
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 8
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-2
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-2
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-2
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 8
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-1
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5
  • Zazębienie  Zazębienie proste
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  160 kN
  • Maks. moment obrotowy  200 Nm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doROTA-G

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu ROTA-G – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.