ROTA-G 200-62 C6-GBK
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 815013
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 62 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-3 Nr. 6
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 6.8 mm
- Podziałka zazębienia: 4.7 mm
- Maks. siła mocowania: 95 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
- Maks. obr./min: 4600 1/min
- Ciężar: 20.1 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-3 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 4600 |
Maks. siła mocowania [kN] | 95 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Skok/szczęka [mm] | 6.8 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.7 |
Ciężar [kg] | 20.1 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi