ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-SFG
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819071
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 42 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 4
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. moment obrotowy: 80 Nm
- Maks. obr./min: 5400 1/min
- Ciężar: 9.8 kg
Dane techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 4 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 5400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 65 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Skok/szczęka [mm] | 6.5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 4.8 |
Wysokość H z płytą adaptera [mm] | 81.5 |
Ciężar [kg] | 9.8 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Ogólne informacje dotyczące serii
Definicja siły mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym oraz maksymalnego momentu obrotowego. Specyfikacje dotyczą wyłącznie smarów stosowanych przez firmę SCHUNK.
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający i podręcznik obsługi