arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 A4-VP1

Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 819271

Standardowe ręczne uchwyty tokarskie

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 42 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 6.5 mm
  • Podziałka zazębienia: 4.8 mm
  • Maks. siła mocowania: 65 kN
  • Maks. moment obrotowy: 80 Nm
  • Maks. obr./min: 5400 1/min
  • Ciężar: 9.8 kg
Typ wrzeciona ISO 702-1
Wielkość wrzeciona Nr. 4
Zazębienie Zazębienie skośne
Maks. obr./min [1/min] 5400
Maks. siła mocowania [kN] 65
Maks. moment obrotowy [Nm] 80
Skok/szczęka [mm] 6.5
Podziałka zazębienia [mm] 4.8
Wysokość H z płytą adaptera [mm] 81.5
Ciężar [kg] 9.8

Ogólne informacje dotyczące serii

Definicja siły mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym oraz maksymalnego momentu obrotowego. Specyfikacje dotyczą wyłącznie smarów stosowanych przez firmę SCHUNK.

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający i podręcznik obsługi