arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 819202

Standardowe ręczne uchwyty tokarskie

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 52 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z185
  • Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 7 mm
  • Podziałka zazębienia: 4.8 mm
  • Maks. siła mocowania: 100 kN
  • Maks. moment obrotowy: 120 Nm
  • Maks. obr./min: 4800 1/min
  • Ciężar: 16.2 kg
Typ wrzeciona -
Wielkość wrzeciona Z185
Zazębienie Zazębienie skośne
Maks. obr./min [1/min] 4800
Maks. siła mocowania [kN] 100
Maks. moment obrotowy [Nm] 120
Skok/szczęka [mm] 7
Podziałka zazębienia [mm] 4.8
Ciężar [kg] 16.2

Ogólne informacje dotyczące serii

Definicja siły mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym oraz maksymalnego momentu obrotowego. Specyfikacje dotyczą wyłącznie smarów stosowanych przez firmę SCHUNK.

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi