ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819300
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 2-szczękowy uchwyt z systemem klinowym
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 62 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z235
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 7.7 mm
- Podziałka zazębienia: 6 mm
- Maks. siła mocowania: 105 kN
- Maks. moment obrotowy: 140 Nm
- Maks. obr./min: 4200 1/min
- Ciężar: 30.4 kg
Dane techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z235 |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Maks. obr./min [1/min] | 4200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 105 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 140 |
Skok/szczęka [mm] | 7.7 |
Podziałka zazębienia [mm] | 6 |
Ciężar [kg] | 30.4 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Ogólne informacje dotyczące serii
Definicja siły mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym oraz maksymalnego momentu obrotowego. Specyfikacje dotyczą wyłącznie smarów stosowanych przez firmę SCHUNK.
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi