arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu

ROTA NCML

Skrócenie czasu przezbrojenia o 80% poprzez połączenie uchwytów centrujących i magnetycznych

Opis

Uchwyt hybrydowy, który łączy w sobie zalety centrowania za pomocą 3-szczękowego ręcznego uchwytu tokarskiego z technologią mocowania magnetycznego, która zapobiega odkształceniu detali w odniesieniu do wszystkich podzespołów ferromagnetycznych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Centrowanie detalu za pomocą 3-szczękowego manualnego uchwytu z systemem klinowym
Bez konieczności manualnego wyrównywania detalu
Magnetyczne mocowanie detalu zapobiegające odkształceniom
Maksymalne tolerancje ruchu obrotowego promieniowego i osiowego
Wysoka magnetyczna siła trzymająca
W zależności od geometrii i materiału wykonania detalu możliwe jest osiągnięcie dużej wydajności cięcia.
Do centrowania wewnętrznego i zewnętrznego
Uniwersalne i elastyczne rozwiązanie
Optymalne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zabudowany uchwyt centrujący
Niskie koszty obsługi technicznej oraz wysoka precyzja mocowania
Standardowe złącze dla szczęk centrujących
Szczęki centrujące mogą być wykonane ze standardowych szczęk SCHUNK
Wysoka siła mocowania dzięki zastosowaniu szczęk wspierających
Większa wydajność skrawania, szczególnie podczas obróbki zgrubnej
Do szlifowania i obróbki na twardo
Idealne rozwiązanie do precyzyjnej obróbki detali
Zastosowanie w maszynach poziomych i pionowych
Dopasowane do prawie każdej obrabiarki (toczenie – frezowanie – szlifowanie)
Wycofywane szczęki umożliwiają obróbkę trójstronną
Ograniczone koszty przezbrajania, krótszy czas przetwarzania

Opcje i informacje specjalne

Mocowanie pierścieni i tarcz o niskim stopniu odkształcenia
Rozwiązanie ROTA NCML to połączenie ręcznego uchwytu tokarskiego i magnetycznego uchwytu mocującego. Ręczny uchwyt tokarski służy do centrowania w uchwycie detalu, który następnie jest mocowany za pomocą magnetycznego uchwytu mocującego bez powodowania odkształceń i drgań. Podwójne magnesy AlNiCo są wbudowane w uchwyt magnetyczny, umożliwiając jego rozmagnesowanie po zakończeniu obróbki detalu.

Sterowanie uchwytem hybrydowym odbywa się za pomocą jednostki sterującej lub bezpośrednio za pośrednictwem układu sterowania obrabiarki. Detale mogą być ponadto wysunięte z uchwytu za pomocą nakładek na bieguny, a następnie frezowane z trzech stron.

Czytaj więcej Czytaj mniej

6 Produktami znaleziono

  • Maks. obr./min  600 1/min
  • Maks. siła centrująca  65 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  180 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  630 mm
  • Skok/szczęka  6.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Maks. obr./min  500 1/min
  • Maks. siła centrująca  65 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  180 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  800 mm
  • Skok/szczęka  6.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Maks. obr./min  320 1/min
  • Maks. siła centrująca  100 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  220 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  1000 mm
  • Skok/szczęka  7 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Maks. obr./min  300 1/min
  • Maks. siła centrująca  180 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  350 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  1250 mm
  • Skok/szczęka  9.9 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Maks. obr./min  280 1/min
  • Maks. siła centrująca  180 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  350 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  1400 mm
  • Skok/szczęka  9.9 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Maks. obr./min  230 1/min
  • Maks. siła centrująca  270 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca  160 N/cm²
  • Min. zakres mocowania magnetycznego  540 mm
  • Maks. zakres mocowania magnetycznego  1600 mm
  • Skok/szczęka  12 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doROTA NCML

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu ROTA NCML – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.