ROTA NCML 1000
Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu
Identyfikator 809004
Uchwyt hybrydowy, standardowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3-szczękowy uchwyt centrujący i magnetyczny
- System szybkiej wymiany szczęk z wieloma wrębami krzyżowymi
- Zamknięty otwór przelotowy
- Uchwyt centrujący: ROTA-S plus 2.0 200
- Technologia: Biegun promieniowy
- Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
- Z cyklem rozmagnesowywania
- Wymiary: Ø 1000 x 240.5 mm
- Skok na szczękę: 7 mm
- Maks. siła centrująca: 100 kN
- Maks. siła magnetyczna trzymająca: 160 N/cm²
- Zakres mocowania magnesu: 220 - 1000 mm
- Liczba biegunów: 18
- Liczba kanałów: 3
- Napięcie sieciowe: 400V/50Hz
- Maks. obr./min: 320 1/min
- Ciężar: 1110 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 320 |
---|---|
Maks. siła centrująca [kN] | 100 |
Maks. siła magnetyczna trzymająca [N/cm²] | 160 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 220 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 1000 |
Skok/szczęka [mm] | 7 |
Liczba biegunów | 18 |
Liczba kanałów | 3 |
Napięcie sieciowe | 400V/50Hz |
Ciężar [kg] | 1110 |
Zakres dostawy
Uchwyt hybrydowy, miękka szczęka nasadowa, klucz uruchamiający, klucz montażowy, instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodności WE.