ROTA NCML 1250
Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu
Identyfikator 809005
Uchwyt hybrydowy, standardowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3-szczękowy uchwyt centrujący i magnetyczny
- System szybkiej wymiany szczęk z wieloma wrębami krzyżowymi
- Zamknięty otwór przelotowy
- Uchwyt centrujący: ROTA-S plus 2.0 315
- Technologia: Biegun promieniowy
- Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
- Z cyklem rozmagnesowywania
- Wymiary: Ø 1250 x 240 mm
- Skok na szczękę: 9.9 mm
- Maks. siła centrująca: 180 kN
- Maks. siła magnetyczna trzymająca: 160 N/cm²
- Zakres mocowania magnesu: 350 - 1250 mm
- Liczba biegunów: 24
- Liczba kanałów: 6
- Napięcie sieciowe: 400V/50Hz
- Maks. obr./min: 300 1/min
- Ciężar: 1700 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 300 |
---|---|
Maks. siła centrująca [kN] | 180 |
Maks. siła magnetyczna trzymająca [N/cm²] | 160 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 220 |
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 350 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 1250 |
Skok/szczęka [mm] | 9.9 |
Liczba biegunów | 24 |
Liczba kanałów | 6 |
Napięcie sieciowe | 400V/50Hz |
Ciężar [kg] | 1700 |
Zakres dostawy
Uchwyt hybrydowy, miękka szczęka nasadowa, klucz uruchamiający, klucz montażowy, instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodności WE.