arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCML 1400 Ilustracja analogiczna

ROTA NCML 1400

Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu

Identyfikator 809002

Uchwyt hybrydowy, standardowy

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy uchwyt centrujący i magnetyczny
  • System szybkiej wymiany szczęk z wieloma wrębami krzyżowymi
  • Zamknięty otwór przelotowy
  • Uchwyt centrujący: ROTA-S plus 2.0 315
  • Technologia: Biegun promieniowy
  • Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
  • Z cyklem rozmagnesowywania
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø 1400 x 240 mm
  • Skok na szczękę: 9.9 mm
  • Maks. siła centrująca: 180 kN
  • Maks. siła magnetyczna trzymająca: 160 N/cm²
  • Zakres mocowania magnesu: 350 - 1400 mm
  • Liczba biegunów: 24
  • Liczba kanałów: 6
  • Napięcie sieciowe: 400V/50Hz
  • Maks. obr./min: 280 1/min
  • Ciężar: 2165 kg
Maks. obr./min [1/min] 280
Maks. siła centrująca [kN] 180
Maks. siła magnetyczna trzymająca [N/cm²] 160
Maks. moment obrotowy [Nm] 220
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] 350
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] 1400
Skok/szczęka [mm] 9.9
Liczba biegunów 24
Liczba kanałów 6
Napięcie sieciowe 400V/50Hz
Ciężar [kg] 2165

Zakres dostawy
Uchwyt hybrydowy, miękka szczęka nasadowa, klucz uruchamiający, klucz montażowy, instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodności WE.