ROTA NCML 800
Uchwyt hybrydowy z manualnym centrowaniem detalu
Identyfikator 809001
Uchwyt hybrydowy, standardowy
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3-szczękowy uchwyt centrujący i magnetyczny
- System szybkiej wymiany szczęk z wieloma wrębami krzyżowymi
- Zamknięty otwór przelotowy
- Uchwyt centrujący: ROTA-S plus 2.0 160
- Technologia: Biegun promieniowy
- Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
- Z cyklem rozmagnesowywania
- Wymiary: Ø 800 x 223 mm
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Maks. siła centrująca: 65 kN
- Maks. siła magnetyczna trzymająca: 160 N/cm²
- Zakres mocowania magnesu: 180 - 800 mm
- Liczba biegunów: 12
- Liczba kanałów: 3
- Napięcie sieciowe: 400V/50Hz
- Maks. obr./min: 500 1/min
- Ciężar: 705 kg
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 500 |
---|---|
Maks. siła centrująca [kN] | 65 |
Maks. siła magnetyczna trzymająca [N/cm²] | 160 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 180 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 800 |
Skok/szczęka [mm] | 6.5 |
Liczba biegunów | 12 |
Liczba kanałów | 3 |
Napięcie sieciowe | 400V/50Hz |
Ciężar [kg] | 705 |
Zakres dostawy
Uchwyt hybrydowy, miękka szczęka nasadowa, klucz uruchamiający, klucz montażowy, instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodności WE.