ROTA 2B 315 Z220-SV90°
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 813070
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 18 mm
- Skok tłoka: 32 mm
- Maks. siła mocowania: 85 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 68 kN
- Maks. obr./min: 2200 1/min
- Ciężar: 36 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 2200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 85 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 68 |
Skok/szczęka [mm] | 18 |
Skok tłoka (H) [mm] | 32 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.38 |
Ciężar [kg] | 36 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 315, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 315, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 315, 9.0 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi