arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego

ROTA NCR

Do 10 razy lepsza okrągłość w porównaniu z uchwytem 3-szczękowym

Opis

6-szczękowy zasilany uchwyt z mechanizmem oscylacyjnym zabezpieczającym przed odkształceniem mocowanych elementów cienkościennych Dostępny także z dodatkową funkcją kompensacji siły odśrodkowej

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Precyzyjny uchwyt tokarski z dźwigną kątową spełniający najwyższe wymagania odnośnie jakości
Zapewnia doskonałe procesy obróbki
Wysoki stopień wydajności systemu dźwigni kątowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej
Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących
Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) w opcji standardowej, zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania
Niska masa
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu
Opcjonalnie dostępne z funkcją kompensacji siły odśrodkowej
Mniejsze straty siły mocowania przy wysokiej prędkości obrotowej
Mocowanie cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
Wysoki stopień okrągłości detali
Bardzo precyzyjne mocowanie nieokrągłych elementów
Idealne rozwiązanie do odlewów
Pierścień tokarski upraszcza i optymalizuje wykonywanie otworów / obróbkę przy użyciu szczęk nasadowych
Łatwa obsługa podczas wiercenia/przetaczania szczęk górnych
Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność

Opcje i informacje specjalne

6-szczękowy uchwyt kompensacyjny do mocowania cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
6-szczękowy uchwyt kompensacyjny został opracowany zgodnie z zasadą oscylacji szczęk parami. Dwie szczęki bazowe są zawsze połączone z korpusem wahliwym. Zapewnia to wyśrodkowanie detalu pomiędzy sześcioma punktami styku, które można regulować parami. Nawet nieobrobione części można centrować bez odkształcenia detalu.

W rezultacie szczególnie narażone na odkształcenia przedmioty obrabiane, takie jak cienkościenne pierścienie, można mocować z niewielkim odkształceniem. Uchwyty ROTA NCR nadal są dostępne w rozmiarach Ø 165 mm i Ø 200 mm. Ze skutkiem natychmiastowym wszystkie większe rozmiary są objęte uszczelnioną wersją ROTA NCR-A. Dzięki nowej koncepcji uszczelnienia uzyskuje się dłuższe okresy międzyobsługowe.

Czytaj więcej Czytaj mniej

doROTA NCR

Odpowiednio do produktu ROTA NCR oferujemy różnego rodzaju usługi cyfrowe – doskonałe dopełnienie maksymalnej wydajności, planowania i niezawodności.

3 Produktami znaleziono

  • Typ wrzeciona  ISO 702-4
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 5 (Z140)
  • Zazębienie  Wrąb krzyżowy
  • Maks. obr./min  4000 1/min
  • Maks. siła mocowania  36 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  20 kN
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-4
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6 (Z170)
  • Zazębienie  Wrąb krzyżowy
  • Maks. obr./min  3500 1/min
  • Maks. siła mocowania  50 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  28 kN
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Typ wrzeciona  ISO 702-4
  • Wielkość wrzeciona  Nr. 6 (Z170)
  • Zazębienie  Wrąb krzyżowy
  • Maks. obr./min  3500 1/min
  • Maks. siła mocowania  50 kN
  • Maks. siła uruchamiająca  28 kN
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie