ROTA NCR 165 Z140-KV
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 860010
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 6 mm
- Skok tłoka: 13.5 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 1 mm
- Maks. siła mocowania: 36 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 22 kN
- Maks. obr./min: 4000 1/min
- Ciężar: 11.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 (Z140) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 4000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 36 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 22 |
Skok/szczęka [mm] | 6 |
Skok tłoka (H) [mm] | 13.5 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 1 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.04 |
Ciężar [kg] | 11.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi