ROTA NCR-F 200 Z170-KV
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 860025
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- System kompensacji siły odśrodkowej
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 6 mm
- Skok tłoka: 15 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 1 mm
- Maks. siła mocowania: 50 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 28 kN
- Maks. obr./min: 3500 1/min
- Ciężar: 17.5 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 3500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 50 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 28 |
Skok/szczęka [mm] | 6 |
Skok tłoka (H) [mm] | 15 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 1 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.09 |
Ciężar [kg] | 17.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi