ROTA NCA
Uszczelniony zasilany 3-szczękowy uchwyt tokarski
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Uszczelniony precyzyjny 3-szczękowy uchwyt tokarski zapewnia nawet 20 razy dłuższe okresy międzyobsługowe.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uszczelniony zasilany uchwyt tokarski
Znacznie dłuższe okresy między czynnościami konserwacyjnymi - Stałe smarowanie
Stałe duże siły mocujące - Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Lekki uchwyt
Szybkie przyspieszanie i wyhamowanie ogranicza czas cyklu. - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem 1,5 mm x 60° i 1/16" x 90° w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- 20 razy dłuższe okresy międzyobsługowe
Wszechstronne mechaniczne uchwyty tokarskie ROTA NCA zapewniają stałe siły mocujące, minimalne nakłady na obsługę techniczną, duże oszczędności energii i wysoką wydajność. Geometria korpusu uchwytu zapewnia łatwy dostęp do narzędzi, co sprawia, że ROTA NCA może być stosowana również w nowoczesnych centrach tokarskich/frezarskich. - Specjalny system uszczelniający w szczękach bazowych zapobiega wypłukaniu smaru oraz wynikającego z tego stopniowego obniżenia siły mocowania. W porównaniu z konwencjonalnymi mechanicznymi uchwytami tokarskimi okresy pomiędzy kolejnymi smarowaniami są dłuższe o 20 razy. Uszczelki dodatkowo uniemożliwiają przeniknięcie wiórów lub zanieczyszczeń do korpusu uchwytu Aby zapewnić maksymalną niezawodność procesu, wszystkie podzespoły funkcjonalne są hartowane i szlifowane.