arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku

Identyfikator 1366679

Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy pierścień zaciskowy tłokowy
  • Zamknięta konstrukcja
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 52 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfejs szczęki: Zazębienie proste
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 6.7 mm
  • Podziałka zazębienia: 4.712 mm
  • Skok tłoka: 17.5 mm
  • Maks. siła mocowania: 64 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 38 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 6000 1/min
  • Masa: 18.6 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 5 (Z140)
Zazębienie Zazębienie proste
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 6000.0
Maks. siła mocowania [kN] 64.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 38.0
Skok/szczęka [mm] 6.7
Podziałka zazębienia [mm] 4.712
Skok tłoka (H) [mm] 17.5
Moment bezwładności [kgm²] 0.11
Masa [kg] 18.6

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi