arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

Siłownikowe uchwyty tokarskie z systemem szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 1366710

Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy pierścień zaciskowy tłokowy
  • Zamknięta konstrukcja
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 81 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfejs szczęki: Zazębienie proste
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 8.2 mm
  • Podziałka zazębienia: 5.498 mm
  • Skok tłoka: 24 mm
  • Maks. siła mocowania: 115 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 59 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 4000 1/min
  • Masa: 49.3 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 6 (Z170)
Zazębienie Zazębienie proste
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 4000.0
Maks. siła mocowania [kN] 115.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 59.0
Skok/szczęka [mm] 8.2
Podziałka zazębienia [mm] 5.498
Skok tłoka (H) [mm] 24.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.48
Masa [kg] 49.3

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz do wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy do gwintowanego pierścienia obrotowego, śruba oczkowa i podręcznik obsługi