arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

Siłownikowe uchwyty tokarskie z systemem szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 1366718

Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy pierścień zaciskowy tłokowy
  • Zamknięta konstrukcja
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 128 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfejs szczęki: Zazębienie proste
  • Zazębienie proste
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 8.6 mm
  • Podziałka zazębienia: 5.498 mm
  • Skok tłoka: 25 mm
  • Maks. siła mocowania: 240 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 128 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 3000 1/min
  • Masa: 103.2 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 11 (Z300)
Zazębienie Zazębienie proste
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3000.0
Maks. siła mocowania [kN] 240.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 128.0
Skok/szczęka [mm] 8.6
Podziałka zazębienia [mm] 5.498
Skok tłoka (H) [mm] 25.0
Moment bezwładności [kgm²] 2.35
Masa [kg] 103.2

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz do wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy do gwintowanego pierścienia obrotowego, śruba oczkowa i podręcznik obsługi