arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA THW3 500-165 A15-GBK

ROTA THW3 500-165 A15-GBK

3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku

Identyfikator 1366723

Uchwyt tokarski ze standardowym systemem szybkiej zmiany szczęki

Cechy produktu:
  • 3-szczękowy pierścień zaciskowy tłokowy
  • Zamknięta konstrukcja
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 165 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfejs szczęki: Zazębienie proste
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 10.5 mm
  • Podziałka zazębienia: 7 mm
  • Skok tłoka: 30 mm
  • Maks. siła mocowania: 240 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 128 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 2200 1/min
  • Masa: 209.3 kg
Typ wrzeciona ISO 702-1
Wielkość wrzeciona Nr. 15
Zazębienie Zazębienie proste
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 2200.0
Maks. siła mocowania [kN] 240.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 128.0
Skok/szczęka [mm] 10.5
Podziałka zazębienia [mm] 7.0
Skok tłoka (H) [mm] 30.0
Moment bezwładności [kgm²] 7.52
Masa [kg] 209.3

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz do wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy do gwintowanego pierścienia obrotowego, śruba oczkowa i podręcznik obsługi