ROTA NCX
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o krótkim skoku
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
3-szczękowy mechaniczny uchwyt tokarski z układem szybkiej zmiany szczęk, zapewniający najłatwiejszą wymianę obecnych uchwytów tokarskich z drobnym uzębieniem; w 100 % kompatybilny z mechanicznym uchwytem tokarskim serii Kitagawa BB200.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Złącze w 100% kompatybilne z uchwytami tokarskimi serii Kitagawa BB200
Wymiana istniejących uchwytów Kitagawa możliwa w bardzo krótkim czasie - Możliwość demontażu i wyjęcia zintegrowanej z uchwytem surowej nakrętki ciągnącej
Toczenie gwintów tulei wysuwanej lub wymiana wytoczonej tulei centrującej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Duża dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność wymiany szczęk
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o krótkim skoku.
Po sukcesie rynkowym uchwytów tokarskich hakowo- klinowych firma SCHUNK wprowadza system szybkiej wymiany szczęk do uchwytów CNC z cylindrem o krótkim skoku. System ten jest montowany zwłaszcza w tokarkach rynku azjatyckiego. Pod względem optymalizacji procesów produkcyjnych uchwyt ROTA NCK wyróżnia się jako atrakcyjny czynnik wydajności produkcji ze względu na wbudowany system wymiany szczęk. - Dzięki systemowi szybkiej wymiany nie ma potrzeby ciągłego przetaczania szczęk uchwytu. By zwiększyć niezawodność działania, urządzenie wyposażono w układ monitorowania obecności szczęk. Klucz zmiany szczęk można usunąć dopiero w przypadku poprawnego zazębienia szczęk bazowych na ząbkowaniu systemu klinowego.