ROTA THW plus
3-szczękowy uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Uniwersalny 3-szczękowy zasilany uchwyt wyposażony w system szybkiej zmiany szczęk, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pracy
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wygodny system szybkiej wymiany szczęk
Ograniczenie czasów przezbrojeń i kosztów - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk
Brak konieczności przetaczania szczęk już obrobionych - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Modułowy system tulei centrycznych
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrującym - Proste, ząbkowane szczęki bazowe GBK
Kompatybilne z ROTA-G i systemem „R” (Reishauer) - Dwa kołnierze złącza mocującego
Szybkie i bezpośrednie połączenie ze wszystkimi głowicami wrzecion dostępnymi na rynku - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z siłownikiem o standardowym skoku
Mechaniczny uchwyt tokarski z systemem klinowym ROTA THW plus charakteryzuje się dużą elastycznością. Jest ona zapewniana przez układ szybkiej wymiany szczęk oraz modułowy wymienny układ tulei centrującej. Zastosowanie układu szybkiej wymiany szczęk eliminuje konieczność ich ponownego obracania na zewnątrz. - Oprócz wysokiej precyzji pracy konstrukcja ROTA THW plus zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę podczas zmiany szczęk. Dopiero po bezpiecznym załączeniu szczęki bazowej w ząbkowaniu pręta klinowego można usunąć klucz z uchwytu.